{"product":{"productId":"agid.21805","price":21.32,"name":"EMP. ESTRELLA DE 5 PICOS BLOQUEABLE,D1=68 D=M08, PLÁSTICO ROJO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella de cinco picos
bloqueable
plástico
Rojo
- Impiden un soltado ilícito de la unión roscada
- La llave se puede retirar en ambas posiciones (abierta y cerrada)
- Las empuñaduras en estrella de cinco picos se suministran con 2 llaves.
Unidad de venta
21,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Versión 1
bloqueable
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Rojo
D1=Diámetro exterior
68
D=Rosca
M8
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Casquillo de acero.
Casquillo de acero.
Versión
Empuñadura negra.
Partes de acero cromadas en azul.
Partes de acero cromadas en azul.
Indicación
Las empuñaduras en estrella de cinco picos con llave impiden que la unión atornillada se suelte de forma accidental.
A través del cilindro de cierre se establece una conexión firme entre la empuñadura y la pieza roscada, o se interrumpe.
Si no hay ninguna conexión firme, la empuñadura gira sin accionar la pieza de rosca.
De esta manera se impide la apertura accidental de las uniones por tornillos.
Las empuñaduras en estrella de cinco picos bloqueables se suministran con 2 llaves.
La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada).
El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
A través del cilindro de cierre se establece una conexión firme entre la empuñadura y la pieza roscada, o se interrumpe.
Si no hay ninguna conexión firme, la empuñadura gira sin accionar la pieza de rosca.
De esta manera se impide la apertura accidental de las uniones por tornillos.
Las empuñaduras en estrella de cinco picos bloqueables se suministran con 2 llaves.
La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada).
El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
A petición
Otras versiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.