{"product":{"productId":"agid.3785","price":1.67,"name":"EMP. ESTRELLA DE 5 PICOS TA.1 D=M06X15D1=32 H=17, FORMA:L TERMOPLÁSTICO,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella de cinco picos
termoplástico
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M6
H=Altura
17
L=Longitud de la rosca
15
D2
15
H1
12
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Perno roscado de acero 5.8.
Versión
Acero cromado en azul.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.