text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
20,5
L=Longitud de la rosca
16
D2
18
H1
14,5

Descripción

Material
Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8.
Versión
Acero cromado en azul.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron