{"product":{"productId":"agid.3785","price":2.75,"name":"EMP. ESTRELLA DE 5 PICOS TA.3 D=M10D1=50 H=25, FORMA:K TERMOPLÁSTICO,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella de cinco picos
termoplástico
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
25
T=Profundidad de rosca
14
D2
20
H1
18
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Casquillo de acero.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.