text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
fundición gris
Color del cuerpo de base
acabado natural
A=Distancia entre las perforac
112
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
132
B
20
Capacidad de carga N
1000
D2
14
Empuñadura curva: sección
redondo
H
47
Montaje
por el dorso
R
22
T
15

Descripción

Material
GJS 400.
Versión
Desbarbado y rectificado por vibración.
Recubierto con plástico negro.
Superficies de apoyo procesadas.
Montaje
Desde la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron