{"product":{"productId":"agid.3789","price":15.49,"name":"EMPUÑADURA CURVA L=147 FUNDICIÓN GRIS,NEGRO, RECUBIERTO PLÁSTICO, A=125, D=M10"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
fundición gris
Negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
- Material de agarre: acero inoxidable, 1.4404
- Variantes de color: acabado natural y negro
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
15,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
recubierto con plástico
A=Distancia entre las perforac
125
D=Perforación de fijación
M10
L=Longitud
147
B
22
Capacidad
de carga
N
1000
D2
16
Empuñadura curva: sección
redondo
H
53
Montaje
por el dorso
R
24
T
18
Descripción
Material
GJS 400.
Versión
Desbarbado y rectificado por vibración.
Recubierto con plástico negro.
Superficies de apoyo procesadas.
Recubierto con plástico negro.
Superficies de apoyo procesadas.
Montaje
Desde la parte trasera.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.