{"product":{"productId":"agid.3795","price":35.17,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=140, L=170, D=M06ALUMINIO, NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
aluminio
Negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles
- Montaje: desde la parte trasera
- Sección redonda
- Casquillo roscado de latón o acero cincado
Unidad de venta
35,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
170
B
25
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
57
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Fundición en coquilla de aluminio EN AW-5754.
Versión
Superficie rectificada por vibración con recubrimiento de polvo negro o rectificada por vibración en bruto.
Montaje
Desde la parte trasera.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.