text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
acabado natural
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
170
B
25
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
57
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Fundición en coquilla de aluminio EN AW-5754.
Versión
Superficie rectificada por vibración con recubrimiento de polvo negro o rectificada por vibración en bruto.
Montaje
Desde la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron