{"product":{"productId":"agid.3792","price":11.17,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=140, L=170, D=M08DUROPLAST, NEGRO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
duroplast
Negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles
- Sección redonda
- Montaje: desde la parte trasera
- Casquillo roscado de latón o acero cincado
Unidad de venta
11,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
170
B
25
Capacidad
de carga
N
300
Empuñadura curva: sección
redondo
H
57
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de latón o acero galvanizado.
Casquillo de latón o acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Montaje
Desde la parte trasera.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.