text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Ovalado
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
pasivado en azul
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
113
B
21
B1
13
Capacidad de carga N
500
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
50
Montaje
por el dorso
T
9

Descripción

Material
Duroplast PF 31.
Casquillo roscado de acero o acero inoxidable.
Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo 140 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 160 °C.
Montaje
Desde la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron