{"product":{"productId":"agid.22279","price":13.89,"name":"EMPUÑADURA CURVA OVALADO, A=100, L=113,D=M06, DUROPLAST NEGRO, COMP:ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
Ovalado
duroplast
Negro
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Montaje: desde la parte trasera
- Sección ovalada
- Temperatura de uso continuo 140 °C
Unidad de venta
13,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Ovalado
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
acabado natural
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
113
B
21
B1
13
Capacidad
de carga
N
500
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
50
Montaje
por el dorso
T
9
Descripción
Material
Duroplast PF 31.
Casquillo roscado de acero o acero inoxidable.
Casquillo roscado de acero o acero inoxidable.
Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo 140 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 160 °C.
Montaje
Desde la parte trasera.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.