text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
165
B
25
Capacidad de carga N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
58
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de latón o acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Montaje
Desde la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron