{"product":{"productId":"agid.3801","price":5.74,"name":"EMPUÑADURA CURVA, FORMA:A, A=132,L=163, D=M08 TERMOPLÁSTICO, NEGRO,COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
termoplástico
Negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Sección cuadrada
- Montaje: desde la parte trasera
- Casquillo roscado de latón.
Unidad de venta
5,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
latón
Color
del cuerpo
de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
132
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
163
B
31
B1
20
Capacidad
de carga
N
870
Empuñadura curva: sección
angular
H
45
L1
101
Montaje
por el dorso
S
6,7
T2
16
Descripción
Material
Termoplástico.
Casquillo roscado de latón.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Empuñadura curva y cubierta de color negro.
A petición
Empuñadura o cubierta de otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.