text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
93,5
D=Perforación de fijación
6,8
L=Longitud
119,5
B
26
B1
17
Capacidad de carga N
500
D1
12
Empuñadura curva: sección
angular
H
35
L1
67,5
Montaje
por el lado de mando
S
5,8
T
4,5
T1
19

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
Empuñadura curva y cubierta de color negro.
A petición
Empuñadura o cubierta de otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron