text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
117
D=Perforación de fijación
8,5
L=Longitud
145
B
29
B1
19
Capacidad de carga N
950
D1
13,5
Empuñadura curva: sección
angular
H
40
L1
89
Montaje
por el lado de mando
S
6,4
T
8
T1
23

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
Empuñadura curva y cubierta de color negro.
A petición
Empuñadura o cubierta de otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron