{"product":{"productId":"agid.3804","price":4.37,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=150, L=172, D=9,POLIAMIDA GRIS ANTRACITA RAL7021"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
poliamida
gris antracita RAL 7021
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Fijación con ayuda de un tornillo de cabeza cilíndrica o tuerca hexagonal
- Montaje: desde el lado de manejo o la parte trasera
Unidad de venta
4,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre las perforac
150
D=Perforación de fijación
9
L=Longitud
172
B
27
C
11
Capacidad
de carga
N
1500
H
44
L1
132
Montaje
posible por los dos lados
SW
13
T
16
T1
8
Descripción
Material
Termoplástico PA (poliamida), reforzado con perlas de vidrio o PP (polipropileno), reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Gris antracita.
Indicación
La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.
Montaje
Desde el lado de manejo o la parte trasera.
A petición
Empuñadura de otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.