text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
polipropileno
Color del cuerpo de base
gris antracita
A=Distancia entre las perforac
150
D=Perforación de fijación
9
L=Longitud
172
B
27
C
11
Capacidad de carga N
800
H
44
L1
132
Montaje
posible por los dos lados
SW
13
T
16
T1
8

Descripción

Material
Termoplástico PA (poliamida), reforzado con perlas de vidrio o PP (polipropileno), reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Gris antracita.
Indicación
La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.
Montaje
Desde el lado de manejo o la parte trasera.
A petición
Empuñadura de otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron