{"product":{"productId":"agid.20052","price":5.44,"name":"EMPUÑADURA CURVA RESISTENTE A ALTASTEMPERA, A=117, L=136, D=9,POLIFTALAMIDA NEGRO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
resistente a altas temperaturas
poliftalamida
Negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Material de agarre: termoplástico PPA
- Montaje: desde el lado de manejo o la parte trasera
- Temperatura de uso continuo máx. 160 °C
Unidad de venta
5,44 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
resistente a altas temperaturas
Material
del cuerpo
de base
poliftalamida
Color
del cuerpo
de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
117
D=Perforación de fijación
9
L=Longitud
136
B
26
C
10
Capacidad
de carga
N
1500
H
41
L1
94
SW
13
T
15
T1
8
Descripción
Material
Termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas), reforzado con fibra de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.
Rango de temperatura
Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Montaje
Desde el lado de manejo o la parte trasera.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.