text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
resistente a altas temperaturas
Material del cuerpo de base
poliftalamida
Color del cuerpo de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
150
D=Perforación de fijación
9
L=Longitud
172
B
27
C
11
Capacidad de carga N
1500
H
44
L1
132
Montaje
posible por los dos lados
SW
13
T
16
T1
8

Descripción

Material
Termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas), reforzado con fibra de vidrio.
Versión
negro.
Indicación
La perforación de fijación está diseñada de modo que las empuñaduras curvas se puedan fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica o con una tuerca hexagonal por el lado de mando.
Rango de temperatura
Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Montaje
Desde el lado de manejo o la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron