text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre las perforac
160
D=Perforación de fijación
9
L=Longitud
178
B
28
C
9
Capacidad de carga N
1000
H
45
L1
136

Descripción

Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate RAL 7021 o naranja.
Indicación
La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, se puede reducir hasta 3 mm mediante esfuerzo por flexión durante el desmoldeo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron