text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura en arco
Material del cuerpo de base
poliamida
Color del cuerpo de base
Negro
A=Distancia entre las perforac
177-182
L=Longitud
208
B
30
Capacidad de carga N
1000
D
8,5
H
48,1
H1
31
SW
13,2
T
14
T1
9

Descripción

Material
Termoplástico negro.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron