{"product":{"productId":"agid.3810","price":4.52,"name":"EMPUÑADURA EN ARCO, A=114, L=134,D=6,5, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en arco
termoplástico
gris antracita
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
- Montaje: desde el lado de manejo
Unidad de venta
4,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en arco
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
gris antracita
A=Distancia entre las perforac
114
D=Perforación de fijación
6,5
L=Longitud
134
B
28
C
29
Capacidad
de carga
N
1000
D1
10,5
Empuñadura curva: sección
U-form
H
48
L1
92
Montaje
por el lado de mando
R
117
R1
79
S
15
T
6,5
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.