text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
anodizado natural
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
144
B
22
Capacidad de carga N
1000
H
46
H1
31
S
24
T
12

Descripción

Material
Perfil de aluminio EN AW-6060.
Versión
Versión de aluminio anodizado de alta calidad, tratado con perlas de vidrio y semibrillante.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron