{"product":{"productId":"agid.3813","price":34.8,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=140, L=168, D=M08ALUMINIO ANODIZADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
aluminio
anodizado natural
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión de aluminio anodizado de alta calidad, tratado con perlas de vidrio y semibrillante
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
34,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
anodizado natural
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
168
B
25
Capacidad
de carga
N
1000
H
53
H1
36
S
28
T
15
Descripción
Material
Perfil de aluminio EN AW-6060.
Versión
Versión de aluminio anodizado de alta calidad, tratado con perlas de vidrio y semibrillante.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.