{"product":{"productId":"agid.3816","price":5.87,"name":"EMPUÑADURA EN ARCO, A=119, L=150,D=M06, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en arco
termoplástico
gris antracita
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
5,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en arco
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
gris antracita
A=Distancia entre las perforac
119
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
150
B
25
C
33
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
cóncavo
H
43,5
L1
98
Montaje
por el dorso
R
94
T
10
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero galvanizado.
Casquillo de acero galvanizado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.