{"product":{"productId":"agid.3819","price":17.09,"name":"EMPUÑADURA CURVA EN DIAGONAL, A=140,L=155, D=M06, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021 COMP:LATÓN"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
en diagonal
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- También es posible el montaje bajo condiciones de espacio reducidas
- Montaje: desde la parte trasera
- Casquillo roscado de latón.
Unidad de venta
17,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
en diagonal
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
latón
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
155
B
37
Capacidad
de carga
N
1000
H
60
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Negro mate o gris claro.
Indicación
Empuñadura de poliamida maciza en diagonal. El mango y el pie de la empuñadura forman una unidad. Gracias a sus superficies de apoyo biseladas, también es posible el montaje bajo condiciones de espacio reducidas, por ejemplo, en rincones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.