text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
en diagonal
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
latón
Color del cuerpo de base
gris claro RAL 7035
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
155
B
37
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
redondo
H
60

Descripción

Material
Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Casquillo roscado de latón.
Versión
Negro mate o gris claro.
Indicación
Empuñadura de poliamida maciza en diagonal. El mango y el pie de la empuñadura forman una unidad. Gracias a sus superficies de apoyo biseladas, también es posible el montaje bajo condiciones de espacio reducidas, por ejemplo, en rincones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron