{"product":{"productId":"agid.3822","price":17,"name":"EMPUÑADURA CURVA CON INTERIOR SUAVE,A=150, L=178, D=M08x25, TERMOPLÁSTICONEGRO, KOMP:SEBS GRIS, ESTÁNDAR"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
Con interior suave
termoplástico
Negro
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Montaje: desde el lado de manejo, material de fijación incluido
- Óptima seguridad y resistencia de agarre por su destacada ergonomía
Unidad de venta
17,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Con interior suave
Versión 2
Estándar
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
Copolímero de estireno-etileno-butileno-estireno
Color
del cuerpo
de base
Negro
COMP
gris
A=Distancia entre las perforac
150
D=Perforación de fijación
M8x25
H=Altura
53
L=Longitud
178
B
29
B1
25,5
Capacidad
de carga
N
500
Empuñadura curva: sección
ergonómico
L1
118
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Componentes duros de termoplástico reforzado con perlas de vidrio. Componentes blandos de SEBS.
Versión
Componentes duros negro mate, componentes blandos azul basalto.
Indicación
Empuñadura de poliamida con alta capacidad de carga. Transporte y agarre de gran comodidad gracias a la superficie blanda del interior de la empuñadura.
El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica cincados de color negro, tuercas y arandelas de apoyo. Para zonas húmedas, se suministra material de fijación de acero inoxidable (1.4301).
El volumen de suministro incluye tornillos de cabeza cilíndrica cincados de color negro, tuercas y arandelas de apoyo. Para zonas húmedas, se suministra material de fijación de acero inoxidable (1.4301).
Montaje
Desde el lado de manejo.
A petición
Con etiquetado individual sobre los componentes blandos, grabado o en relieve. Los componentes duros y blandos están disponibles en todos los colores RAL.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.