text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
A=Distancia entre las perforac
140
D=Material de fijación
M8x18
B
25
Capacidad de carga N
1000
H
45
H1
12
L
170
S
28
T
15

Descripción

Material

Fundición de precisión de acero inoxidable 1.4308.

Material de fijación 1.4301.

Versión
Tratado con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron