{"product":{"productId":"agid.3825","price":261.22,"name":"EMPUÑADURA CURVA, FORMA:A, A=180,L=218, D=M10x40 ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
acero inoxidable
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación, tecnología de laboratorio, construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas
- Material de agarre: fundición de precisión de acero inoxidable, 1.4308
- Montaje: desde el lado de manejo
Unidad de venta
261,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
A=Distancia entre las perforac
180
D=Material de fijación
M10x40
B
32
Capacidad
de carga
N
1000
H
58
H1
15
L
218
S
36
T
18
Descripción
Material
Fundición de precisión de acero inoxidable 1.4308.
Material de fijación 1.4301.
Versión
Tratado con chorro y de brillo mate con pulimentado electrolítico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.