text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
natural
Superficie cuerpo de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
160
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
194
B
28
C
13,5
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
ergonómico
H
52
Montaje
por el dorso
S
32
T
16

Descripción

Material
EN AW-6060.
Versión
Acabado mate y anodizado o recubrimiento de polvo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron