{"product":{"productId":"agid.3828","price":44,"name":"EMPUÑADURA CURVA, FORMA:B, A=160,L=194, D=M08, ALUMINIO NEGRO ANODIZADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
aluminio
Negro
anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Versión: acabado mate y anodizado o recubrimiento de polvo
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
44,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
160
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
194
B
28
C
13,5
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
ergonómico
H
52
Montaje
por el dorso
S
32
T
16
Descripción
Material
EN AW-6060.
Versión
Acabado mate y anodizado o recubrimiento de polvo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.