{"product":{"productId":"agid.20551","price":5.69,"name":"EMPUÑADURA CURVA, FORMA:A CONPERFORACIÓN CONTINUA, A=100, L=122,D=M05, POLIAMIDA GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
poliamida
gris antracita RAL 7021
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Gran volumen, tacto agradable y sección ergonómica
- Montaje: desde el lado de manejo
- La forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas
Unidad de venta
5,69 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
122
B
17
C
9,5
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
ergonómico
H
33
H1
20
Modelo
de forma
con perforación continua
Montaje
por el lado de mando
S
20
Descripción
Material
Termoplástico PA (poliamida) reforzado con perlas de vidrio.
Tornillo y tuerca de acero o acero inoxidable.
Tornillo y tuerca de acero o acero inoxidable.
Versión
Gris antracita.
Indicación
Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
La forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.
La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, puede variar debido a la tensión de flexión durante el desmoldeo.
La forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.
La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, puede variar debido a la tensión de flexión durante el desmoldeo.
Montaje
Forma A desde el lado de manejo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.