text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
A
Material del cuerpo de base
poliamida
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
146
B
21
C
11,4
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
ergonómico
H
39
H1
25
Modelo de forma
con perforación continua
Montaje
por el lado de mando
S
24

Descripción

Material
Termoplástico PA (poliamida) reforzado con perlas de vidrio.
Tornillo y tuerca de acero o acero inoxidable.
Versión
Gris antracita.
Indicación
Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
La forma A incluye tornillos de fijación, así como arandelas de apoyo y tuercas adecuadas.

La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, puede variar debido a la tensión de flexión durante el desmoldeo.
Montaje
Forma A desde el lado de manejo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron