text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Versión 1
resistente a altas temperaturas
Material del cuerpo de base
poliftalamida
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
122,5
B
17
C
10,3
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
ergonómico
H
34
Modelo de forma
con rosca interior
Montaje
por el dorso
S
20
T
9

Descripción

Material
Termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo de acero inoxidable.
Versión
negro.
Indicación
Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apta p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).

La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, puede variar debido a la tensión de flexión durante el desmoldeo.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Adecuado para esterilización al vapor (tecnología médica).
Montaje
Desde la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron