text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Material del cuerpo de base
poliamida
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
170
B
24
C
14,2
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
ergonómico
H
45
Modelo de forma
con rosca interior
Montaje
por el dorso
S
28
T
12

Descripción

Material
Termoplástico PA (poliamida) reforzado con perlas de vidrio.
Casquillo de acero o acero inoxidable.
Versión
Gris antracita.
Indicación
Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Montaje
Forma B desde la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron