{"product":{"productId":"agid.20555","price":21.03,"name":"EMPUÑADURA CURVA RESISTENTE A ALTASTEMPERA, FORMA:B CON ROSCA INTERIOR,A=140, L=170, D=M08, POLIFTALAMIDA GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
resistente a altas temperaturas
poliftalamida
gris antracita RAL 7021
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Gran volumen y tacto agradable
- Montaje: desde la parte trasera
- Material de agarre: termoplástico PPA, temperatura de uso continuo máx. 160 °C
Unidad de venta
21,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Forma
B
Versión 1
resistente a altas temperaturas
Material
del cuerpo
de base
poliftalamida
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
A=Distancia entre las perforac
140
D=Perforación de fijación
M8
L=Longitud
170
B
24
C
15,4
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
ergonómico
H
46,5
Modelo
de forma
con rosca interior
Montaje
por el dorso
S
28
T
12
Descripción
Material
Termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.
Casquillo de acero inoxidable.
Casquillo de acero inoxidable.
Versión
negro.
Indicación
Esta empuñadura curva se caracteriza por su gran volumen y su tacto agradable.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apta p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).
La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, puede variar debido a la tensión de flexión durante el desmoldeo.
Por su forma constructiva cerrada y lisa se limpia fácilmente (apta p. ej. para la producción alimentaria y la tecnología médica).
La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, puede variar debido a la tensión de flexión durante el desmoldeo.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Adecuado para esterilización al vapor (tecnología médica).
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Adecuado para esterilización al vapor (tecnología médica).
Montaje
Desde la parte trasera.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.