{"product":{"productId":"agid.3831","price":6.91,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=100, L=122,D=M05X22 TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
termoplástico
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Resistente a la torsión y fácil de manejar, apropiado para zonas húmedas
- Montaje: desde el lado de manejo, material de fijación incluido
Unidad de venta
6,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
A=Distancia entre las perforac
100
D=Perforación de fijación
M5X22
L=Longitud
122
B
19
B1
17
C
8,5
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
35
Montaje
por el lado de mando
S
20
T
13
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate con estructura granular fina.
Indicación
Las empuñaduras son extremadamente resistentes a la torsión y fáciles de manejar. El volumen de suministro incluye tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo. Para zonas húmedas, se suministran tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo de acero inoxidable.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.