text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
zona húmeda
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
A=Distancia entre las perforac
180
D=Perforación de fijación
M10X40
L=Longitud
218
B
35
B1
31
C
15,5
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
angular
H
58
Montaje
por el lado de mando
S
36
T
20

Descripción

Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate con estructura granular fina.
Indicación
Las empuñaduras son extremadamente resistentes a la torsión y fáciles de manejar. El volumen de suministro incluye tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo. Para zonas húmedas, se suministran tornillos de fijación, tuercas y arandelas de apoyo de acero inoxidable.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron