{"product":{"productId":"agid.26609","price":7.41,"name":"EMPUÑADURA CURVA REDONDO, A=180, L=190,D=M05, ALUMINIO NEGRO MATE Y ANODIZADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
redondo
aluminio
Negro
mate y anodizado
- Sección redonda
- Color natural o negro anodizado
- Compatible con sistema de 19 pulgadas
Unidad de venta
7,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
redondo
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
180
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
190
T=Profundidad de rosca
10
B
10
Capacidad
de carga
N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
40
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Color natural o negro anodizado.
Indicación de pedido
Los materiales de fijación y arandelas finales se piden por separado.
Montaje
Desde la parte trasera.
Accesorios
Arandelas finales 06917.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.