text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
235
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
245
T=Profundidad de rosca
10
B
10
Capacidad de carga N
500
Empuñadura curva: sección
redondo
H
40
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Aluminio.
Versión
Color natural o negro anodizado.
Indicación de pedido
Los materiales de fijación y arandelas finales se piden por separado.
Montaje
Desde la parte trasera.
Accesorios
Arandelas finales 06917.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron