{"product":{"productId":"agid.3841","price":12.33,"name":"EMPUÑADURA CURVA REDONDO, A=55, L=65,D=M05, ACERO CROMADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
redondo
acero
cromado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Empuñaduras de alta calidad
- Apropiado para la instalación en sistemas normativos de 19 pulgadas
- Montaje: desde la parte trasera
Unidad de venta
12,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
redondo
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cromado
A=Distancia entre las perforac
55
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
65
B
14
Capacidad
de carga
N
1000
H
41
Descripción
Material
Acero redondo.
Versión
Superficie con rectificado de alta precisión y cromada de brillo mate. Puente de conexión con envoltura de plástico.
Indicación
Empuñaduras de alta calidad para placas frontales y ámbitos de aplicación similares.
Indicación sobre el dibujo
1) Envoltura de plástico
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.