text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
cromado
A=Distancia entre las perforac
88
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
98
B
14
Capacidad de carga N
1000
H
41

Descripción

Material
Acero redondo.
Versión
Superficie con rectificado de alta precisión y cromada de brillo mate. Puente de conexión con envoltura de plástico.
Indicación
Empuñaduras de alta calidad para placas frontales y ámbitos de aplicación similares.
Indicación sobre el dibujo
1) Envoltura de plástico
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron