{"product":{"productId":"agid.16563","price":10.73,"name":"EMPUÑADURA CURVA OVALADO, PERFORACIÓNEXTERIOR, A=112, L=125, D=5,5, ALUMINIOROJO RAL3003 RECUBIERTO EN POLVO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
Ovalado
aluminio
rojo rubí RAL 3003
recubierto en polvo
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Sección ovalada
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
- Muy estable y resistente
Unidad de venta
10,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Ovalado
Versión 2
outer hole
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
rojo rubí RAL 3003
Superficie
cuerpo
de base
recubierto en polvo
A=Distancia entre las perforac
112
D=Perforación de fijación
5,5
L=Longitud
125
T=Profundidad de rosca
13,6
B
21
B1
13
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
50
Montaje
por el lado de mando
Descripción
Material
Aluminio ovalado EN AW-6060.
Versión
Negro o rojo rubí RAL 3003, con recubrimiento de polvo.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Accesorios
Tornillos adecuados para la fijación de las empuñaduras curvas:
- Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M5/M6.
- Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M5/M6.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.