text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Ovalado
Versión 2
outer hole
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto en polvo
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
5,5
L=Longitud
133
T=Profundidad de rosca
13,6
B
21
B1
13
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
50
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material
Aluminio ovalado EN AW-6060.
Versión
Negro o rojo rubí RAL 3003, con recubrimiento de polvo.
Montaje
Desde el lado de manejo.
Accesorios
Tornillos adecuados para la fijación de las empuñaduras curvas:
- Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M5/M6.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron