text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Ovalado
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
natural
Superficie cuerpo de base
anodizado
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
133
T=Profundidad de rosca
12
B
21
B1
13
Capacidad de carga N
1000
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
50
Montaje
por el dorso

Descripción

Material
Aluminio ovalado EN AW-6060.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro o rojo rubí RAL 3003, anodizado en color natural o rectificado liso.
Indicación
Estas empuñaduras curvas son especialmente estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas. La versión de rectificado de acabado natural puede lacarse tras el montaje o recubrirse.
Montaje
Desde la parte trasera.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron