text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Ovalado
Versión 2
extraíble
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
COMP
bruñido
A=Distancia entre las perforac
112
D=Perforación de fijación
M5x16
L=Longitud
152
A1
26
A2
8
B
40
B1
15
B2
25
Capacidad de carga N
1000
D1
14
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
63
H1
8
Montaje
por el lado de mando

Descripción

Material
Empuñadura curva de aluminio ovalado EN AW-6060.
Pernos de alojamiento de acero.
Brida ciega de acero.
Versión
Empuñadura curva con recubrimiento de polvo negro.
Pernos de alojamiento bruñido.
Brida ciega bruñida.
Indicación
Las empuñaduras curvas se fijan a la pieza contraria mediante un sistema de unión.
El desmontaje se lleva a cabo en un estado sin carga.
Aplicación
Insertar la empuñadura curva en el orificio hasta que la empuñadura haga tope con la brida ciega.
Bloquear alzando la empuñadura en paralelo.
La empuñadura solo puede ser sometida a cargas verticales hacia arriba.
Para soltar proceder en orden inverso.
Montaje
Para fijar la brida ciega se ha de preparar previamente la pieza contraria.
Ver plano indicación de montaje.
Indicación sobre el dibujo
1) posición desbloqueada
2) posición bloqueada

S = Conectar
E = Encajar
A = Elevar
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron