{"product":{"productId":"agid.3844","price":11.11,"name":"EMPUÑADURA CURVA OVALADO, A=160, L=173,D=M06, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO ENPOLVO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
Ovalado
aluminio
Negro
recubierto en polvo
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Sección ovalada
- Apropiado para la instalación en sistemas normativos de 19 pulgadas
- Muy estable y resistente
Unidad de venta
11,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Versión 1
Ovalado
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
cuerpo
de base
recubierto en polvo
A=Distancia entre las perforac
160
D=Perforación de fijación
M6
L=Longitud
173
T=Profundidad de rosca
12
B
21
B1
13
Capacidad
de carga
N
1000
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
50
Montaje
por el dorso
Descripción
Material
Aluminio ovalado EN AW-6060.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro o rojo rubí RAL 3003, anodizado en color natural o rectificado liso.
Indicación
Estas empuñaduras curvas son especialmente estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas. La versión de rectificado de acabado natural puede lacarse tras el montaje o recubrirse.
Montaje
Desde la parte trasera.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.