{"product":{"productId":"agid.3847","price":7.3,"name":"EMPUÑADURA CURVA, A=120, L=130, D=M05,H=45, ALUMINIO NATURAL MATE Y ANODIZADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura curva
aluminio
natural
mate y anodizado
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Diseño elegante
- Montaje: desde la parte trasera
- Variantes de color: negro anodizado y colores naturales anodizados
Unidad de venta
7,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
natural
Superficie
cuerpo
de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
120
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
130
B
20
Capacidad
de carga
N
500
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
45
Montaje
por el dorso
T
10
Descripción
Material
Perfil de aluminio EN AW-6060.
Versión
Acabado mate y color negro o natural anodizado.
Indicación
Las elegantes empuñaduras curvas de perfil plano de aluminio son especialmente adecuadas para máquinas, equipos, dispositivos, aparatos, etc.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.