text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura curva
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
mate y anodizado
A=Distancia entre las perforac
200
D=Perforación de fijación
M5
L=Longitud
210
B
20
Capacidad de carga N
500
Empuñadura curva: sección
Ovalado
H
45
Montaje
por el dorso
T
10

Descripción

Material
Perfil de aluminio EN AW-6060.
Versión
Acabado mate y color negro o natural anodizado.
Indicación
Las elegantes empuñaduras curvas de perfil plano de aluminio son especialmente adecuadas para máquinas, equipos, dispositivos, aparatos, etc.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron